??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1327880000 - CC-M 15/60 2X3 AL
Nomenclature
Weidmueller 1327880000
Preview
Manufacturer Product ID
1327880000
Manufacturer Type Description
CC-M 15/60 2X3 AL
Description short
Repérage d’appareils, 60 mm, Anodized aluminium, argent
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4050118132724
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Mass
0.001 kg
depth
0.5 mm
height
15 mm
width
60 mm
customs tariff number (TARIC)
76169990
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés