??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1327800000 - CC-M 85/54 4X3 AL
Lista materiale
Weidmueller 1327800000
Preview
Manufacturer Product ID
1327800000
Manufacturer Type Description
CC-M 85/54 4X3 AL
Description short
Siglatura dispositivi, 85 mm, Alluminio cromato (AL) Anodized aluminium, argento
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4050118132663
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
aluminum
Mass
0.006 kg
depth
0.5 mm
height
54 mm
width
85.6 mm
customs tariff number (TARIC)
76169990
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD