??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1327800000 - CC-M 85/54 4X3 AL
Kusovník
Weidmueller 1327800000
Preview
Manufacturer Product ID
1327800000
Manufacturer Type Description
CC-M 85/54 4X3 AL
Description short
Značení zařízení, 85 mm, Pochromovaný hliník (AL) Anodized aluminium, Stříbrná
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN-Code
4050118132663
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
aluminum
Mass
0.006 kg
depth
0.5 mm
height
54 mm
width
85.6 mm
customs tariff number (TARIC)
76169990
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model