??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1327750000 - CC-M DIA 30 AL
Спецификация
Weidmueller 1327750000
Preview
Manufacturer Product ID
1327750000
Manufacturer Type Description
CC-M DIA 30 AL
Description short
Маркировка устройств, Хромированный алюминий (AL) Anodized aluminium, серебряный
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118132625
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
diameter
30 mm
material
aluminum
Mass
0.001 kg
depth
0.5 mm
height
30 mm
width
30 mm
customs tariff number (TARIC)
76169990
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей