??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1327670000 - CC-M 85/27 ST
Stückliste
Weidmueller 1327670000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1327670000
Herstellertypbezeichnung
CC-M 85/27 ST
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 85 mm, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST) Edelstahl 1.4301, silber
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118132557
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Edelstahl - 1.4301
Masse
0.008 kg
Tiefe
0.5 mm
Höhe
27 mm
Breite
85.6 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
83100000
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen