??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1327670000 - CC-M 85/27 ST
Kusovník
Weidmueller 1327670000
Preview
Manufacturer Product ID
1327670000
Manufacturer Type Description
CC-M 85/27 ST
Description short
Značení zařízení, 85 mm, Mikroleptaná nerezová ocel 1,4301 (ST) Nerezavějící ocel 1.4301, Stříbrná
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN-Code
4050118132557
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
stainless steel - 1.4301
Mass
0.008 kg
depth
0.5 mm
height
27 mm
width
85.6 mm
customs tariff number (TARIC)
83100000
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model