??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1327600000 - CC-M 85/54 AL
Stückliste
Weidmueller 1327600000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1327600000
Herstellertypbezeichnung
CC-M 85/54 AL
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 85 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL) Anodized aluminium, silber
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118132502
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Aluminium
Masse
0.006 kg
Tiefe
0.5 mm
Höhe
54 mm
Breite
85.6 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
76169990
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen