??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1324440000 - IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C
Lista materiale
Weidmueller 1324440000
Preview
Manufacturer Product ID
1324440000
Manufacturer Type Description
IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C
Description short
Media converter, IP65, PROFINET PushPull Power, Collegamento 1: SCRJ, PushPull Power, Collegamento 2: SCRJ, PushPull Power
Description long
Media converter per l'implementazione Ethernet attraverso un'interfaccia RJ45 con conduttori in fibra ottica.
GTIN-Code
4050118128208
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
degree of protection
IP65
Mass
0.722 kg
depth
54.5 mm
height
112 mm
width
130.4 mm
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD