??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1324440000 - IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C
Lista materiałowa
Weidmueller 1324440000
Preview
Manufacturer Product ID
1324440000
Manufacturer Type Description
IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C
Description short
Konwerter mediów (RJ45 / FO) IP65, PROFINET PushPull Power, złącze 1: SCRJ, PushPull Power, Przyłącze 2: SCRJ, PushPull Power
Description long
Konwerter mediów do konfiguracji sieci Ethernet za pośrednictwem interfejsu RJ45 i światłowodów.
GTIN-Code
4050118128208
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
degree of protection
IP65
Mass
0.722 kg
depth
54.5 mm
height
112 mm
width
130.4 mm
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD