??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1323710000 - PM 2.7/2.6 MC NE WS
Lista materiale
Weidmueller 1323710000
Preview
Manufacturer Product ID
1323710000
Manufacturer Type Description
PM 2.7/2.6 MC NE WS
Description short
Siglatura morsetti, Passo in mm: 3.50, Caratteri stampati: Neutro, bianco
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4050118126778
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
2.600 mm
color
white
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.800 mm
height
2.7 mm
width
2.600 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD