??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1323710000 - PM 2.7/2.6 MC NE WS
Lista de materiales
Weidmueller 1323710000
Preview
Manufacturer Product ID
1323710000
Manufacturer Type Description
PM 2.7/2.6 MC NE WS
Description short
Señalización de bornes, Paso en mm: 3.50, Caracteres impresos: sin imprimir, blanco
Description long
Señalizador para el etiquetado de terminales. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN-Code
4050118126778
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
2.600 mm
color
white
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.800 mm
height
2.7 mm
width
2.600 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD