??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1323710000 - PM 2.7/2.6 MC NE WS
Stückliste
Weidmueller 1323710000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1323710000
Herstellertypbezeichnung
PM 2.7/2.6 MC NE WS
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 3.50, Aufgedruckte Zeichen: neutral, weiß
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118126778
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Rastermaß
2.600 mm
Farbe
weiß
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
3.800 mm
Höhe
2.7 mm
Breite
2.600 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen