??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1323600000 - SM 44/44-21 MC NE GR
Stückliste
Weidmueller 1323600000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1323600000
Herstellertypbezeichnung
SM 44/44-21 MC NE GR
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 44 mm, Polyamid 66, grau
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118126914
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Durchmesser
21 mm
Werkstoff
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
halogenfrei
Ja
Masse
0.004 kg
Tiefe
1.2 mm
Höhe
43.8 mm
Breite
43.8 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen