??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1323580000 - SM 44/44-21 MC NE GE
Nomenclature
Weidmueller 1323580000
Preview
Manufacturer Product ID
1323580000
Manufacturer Type Description
SM 44/44-21 MC NE GE
Description short
Repérage d’appareils, 44 mm, Polyamide 66, jaune
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4050118126921
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
diameter
21 mm
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.004 kg
depth
1.2 mm
height
43.8 mm
width
43.8 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés