??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1323540000 - SM 42/42-30 K MC NE GE
Lista materiale
Weidmueller 1323540000
Preview
Manufacturer Product ID
1323540000
Manufacturer Type Description
SM 42/42-30 K MC NE GE
Description short
Siglatura dispositivi, autoadesivo, 42 mm, poliammide 66, giallo
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4050118126822
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
diameter
30 mm
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.003 kg
depth
1.2 mm
height
42 mm
width
42 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD