??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1323540000 - SM 42/42-30 K MC NE GE
Stückliste
Weidmueller 1323540000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1323540000
Herstellertypbezeichnung
SM 42/42-30 K MC NE GE
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, 42 mm, Polyamid 66, gelb
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118126822
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Durchmesser
30 mm
Werkstoff
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
halogenfrei
Ja
Masse
0.003 kg
Tiefe
1.2 mm
Höhe
42 mm
Breite
42 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen