??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1323500000 - SM 46/46-30 MC NE WS
Kusovník
Weidmueller 1323500000
Preview
Manufacturer Product ID
1323500000
Manufacturer Type Description
SM 46/46-30 MC NE WS
Description short
Značení zařízení, 46 mm, Polyamid 66, Bílá
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN-Code
4050118125696
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
diameter
30 mm
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.004 kg
depth
1.2 mm
height
45.6 mm
width
45.6 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model