??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1323480000 - SFX 9/24 S MC NE BL
Lista de materiales
Weidmueller 1323480000
Preview
Manufacturer Product ID
1323480000
Manufacturer Type Description
SFX 9/24 S MC NE BL
Description short
Sistema de codificación de cables, 7 - 40 mm, 13.62 mm, Poliamida 66, azul
Description long
Señalizadores sin halógenos y con bajo contenido de contaminantes para líneas y cables. Fijación con abrazaderas.
GTIN-Code
4050118125870
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
40 mm
color
blue
material
Plastic
Combustibility class
V2
Max. diameter of conductors
500 mm
Min. diameter of conductors
16 mm
Min. cable diameter
7 mm
Without halogens
Yes
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.001 kg
depth
4 mm
height
24 mm
width
13.619 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD