??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1323480000 - SFX 9/24 S MC NE BL
Stückliste
Weidmueller 1323480000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1323480000
Herstellertypbezeichnung
SFX 9/24 S MC NE BL
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 7 - 40 mm, 13.62 mm, Polyamid 66, blau
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118125870
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Durchmesser des Kabels
40 mm
Farbe
blau
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
max. Aderdurchmesser
500 mm
min. Aderdurchmesser
16 mm
min. Kabeldurchmesser
7 mm
halogenfrei
Ja
Montageart
Sonstiges
Masse
0.001 kg
Tiefe
4 mm
Höhe
24 mm
Breite
13.619 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen