132122RP
Amphenol RF
Connectors
RP-SMA Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/rp_sma_connectors/132122rp.prj},{NB=132122RP},{SHA256=7VEGsD3paqCyher0fpF5ud0lWApU/0IHbOrMuqOBExw=},{INAME=00474__132122rp},{PN=132122RP},{DESC=RF Connector RP-SMA Right Angle Crimp Plug RG-58 RG-141 Times LMR-195 50 Ohm},{BF=Gold},{BM=Brass},{CG=C},{CT=RG-58,RG-141,Times LMR-195,Times LMR-200-LLPL,Belden 7806A,Belden 8219,Belden 8240,Belden 8259,Belden 8262,Belden 9201,Belden 9203,Belden 9310,Belden 9311},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=12.4},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Right Angle},{CTERM=Solder},{CM=Threaded},{MC=500},{TS=Cable - Crimp},{AT=47-10070},{SC=Subminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
132122RP
Bill of material
132122RP
Part Number
132122RP
Description
RF Connector RP-SMA Right Angle Crimp Plug RG-58 RG-141 Times LMR-195 50 Ohm
Body Finish
Gold
Body Material
Brass
Cable Group
C
Cable Type
RG-58,RG-141,Times LMR-195,Times LMR-200-LLPL,Belden 7806A,Belden 8219,Belden 8240,Belden 8259,Belden 8262,Belden 9201,Belden 9203,Belden 9310,Belden 9311
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Plug
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
12.4
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Gold
Contact Material
Beryllium Copper
Orientation
Right Angle
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Threaded
Mating Cycles
500
Termination Style
Cable - Crimp
Assembly Tool
47-10070
Size Category
Subminiature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성