카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
1320.50.27F
Pneumax
Pneumatic actuation
Standard rod cylinders
Cylinders according to standard ISO 15552
1319 - 1320 - 1321
Fixed
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/cylinders/standard_cylinders/iso_15552/1319_1320_1321/fissaggi/complete_square_angle_trunnion_asmtab.prj},{NB=1320.50.27F},{DIA=50},{MAT=Steel},{CH=45},{CN=16},{E=65},{FL=27},{G1=33},{G2=30},{G3=45},{H6=12},{K1=50},{K2=65},{L3=10.5},{S5=9.0},{TG=46.5},{XD=170},{WEIGHT=830},{PPATH=complete_square_angle_trunnion_wjh_asmtpl.prj},{CD=6.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
1320.##.27F - Complete square angle trunnion (with joined head according to DIN 648K standards)
Bill of material
1320.50.27F
Bore
50
50
Material
Steel
CH (JS 15)
45
45
mm
CN
16
16
mm
E
65
65
mm
FL (JS 15)
27
27
mm
G1 (JS 15)
33
33
mm
G2 (JS 14)
30
30
mm
G3
45
45
mm
H6
12
12
mm
K1 (JS 14)
50
50
mm
K2
65
65
mm
L3 (+0.5/-0)
10.5
10.5
mm
S5
9.0
9.0
mm
TG
46.5
46.5
mm
XD
170
170
mm
Weight
830
830
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성