??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1319300000 - MF 5/10 NE MC GE
Stückliste
Weidmueller 1319300000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1319300000
Herstellertypbezeichnung
MF 5/10 NE MC GE
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, gelb
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118125122
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Rastermaß
12 mm
Höhe
5 mm
Farbe
gelb
Tiefe
1.600 mm
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen