??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1319260000 - QVS 2/4 SAKT4
Lista de materiales
Weidmueller 1319260000
Preview
Manufacturer Product ID
1319260000
Manufacturer Type Description
QVS 2/4 SAKT4
Description short
Conexión transversal (borne) atornillado, Número de polos: 2, Paso en mm: 12.00, Aislado: Sí, 32 A, naranja
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN-Code
4008190136512
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
12 mm
rated current
32 A
Number of bridged terminals
2
color
orange
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
Yes
Assembly type
screwable
Mass
0.001 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD