??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1319260000 - QVS 2/4 SAKT4
Stückliste
Weidmueller 1319260000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1319260000
Herstellertypbezeichnung
QVS 2/4 SAKT4
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) geschraubt, Polzahl: 2, Raster in mm: 12.00, Isoliert: Ja, 32 A, orange
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4008190136512
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Berührungsschutz vorhanden
Ja
Rastermaß
12 mm
Bemessungsstrom
32 A
Anzahl der gebrückten Klemmen
2
Farbe
orange
Ausführung
Querverbinder
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Isolation vorhanden
Ja
Montageart
schraubbar
Masse
0.001 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen