??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1319260000 - QVS 2/4 SAKT4
Kusovník
Weidmueller 1319260000
Preview
Manufacturer Product ID
1319260000
Manufacturer Type Description
QVS 2/4 SAKT4
Description short
Propojka (svorka) Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm: 12.00, Izolované: Ano, 32 A, Oranžová
Description long
Propojka pro průchozí svorkovnice pro distribuci potenciálu nebo přenos signálů.
GTIN-Code
4008190136512
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
12 mm
rated current
32 A
Number of bridged terminals
2
color
orange
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
Yes
Assembly type
screwable
Mass
0.001 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model