??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1319203 - NBC-M12MSX/50,0-94F/R4AC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1319203
Artikelnummer des Herstellers
1319203
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), CC-Link IE CAT6A (10 GBit/s), 8-polig halogenfrei, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12 / IP67, Kodierung: X, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 50 m
Herstellertypbezeichnung
NBC-M12MSX/50,0-94F/R4AC
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151602550
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Durchmesser
6.400 mm
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-109
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
90 °C
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed
Polzahl
8
Schutzart (IP, montiert)
IP20
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
X-codiert
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
0.500 A
Farbe des Mantels
water blue RAL 5021
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-20 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80 °C
Anzahl der Adern
8
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
RJ45
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
Aderquerschnitt, max.
0.140 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
26
Codierung (Kopf 2)
not relevant
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
50 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
Ethernet
Dicke der Isolierung
0.650 mm
GTIN
4063151602550
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), CC-Link IE CAT6A (10 GBit/s), 8-polig halogenfrei, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12 / IP67, Kodierung: X, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 50 m
Herstellerprodukttyp
NBC-M12MSX/50,0-94F/R4AC
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen