??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1318760000 - SFR 3/21 MC NE GE
Stückliste
Weidmueller 1318760000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1318760000
Herstellertypbezeichnung
SFR 3/21 MC NE GE
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 3 - 3.7 mm, 5.8 mm, Polyamid 66, gelb
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118124507
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Durchmesser des Kabels
3.700 mm
Farbe
gelb
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
max. Aderdurchmesser
2.500 mm
min. Aderdurchmesser
1.500 mm
min. Kabeldurchmesser
3 mm
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
5.250 mm
Höhe
21 mm
Breite
4.6 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen