??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1318220000 - ACT20X-HUI-SAO-LP-S
Спецификация
Weidmueller 1318220000
Preview
Manufacturer Product ID
1318220000
Manufacturer Type Description
ACT20X-HUI-SAO-LP-S
Description short
Преобразователь/делитель сигнала, Выход Ex: U, I, R,ϑ, Безоп. вход: 4-20 мА, 1-канальн., С питанием от выходной токовой петли, Вход [короткий]: EX, универсальный U, I, R,ϑ, Выход [короткий]: I/U универсальный
Description long
Разделительный усилитель для записи электрических и физических параметров. С электрической изоляцией, для универсального использования.
GTIN-Code
4050118323955
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
fault signal output present
No
Min. operating temperature
0 °C
Max. operating temperature
60 °C
Design of electrical connection
Screw connection
degree of protection
IP20
Mass
0.171 kg
depth
114.109 mm
height
117.262 mm
width
12.5 mm
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей