??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1318220000 - ACT20X-HUI-SAO-LP-S
Lista materiałowa
Weidmueller 1318220000
Preview
Manufacturer Product ID
1318220000
Manufacturer Type Description
ACT20X-HUI-SAO-LP-S
Description short
Przetwornik sygnału/separator, Wyjście Ex: U, I, R,ϑ, Bezpieczne wejście: 4-20 mA, 1-kanałowy, zasilany z pętli prądowej po stronie wyjścia, Wejście [krótkie]: EX, Uniwersalny U, I, R,ϑ, Wyjście [krótkie]: I/U Uniwersalny
Description long
Wzmacniacz izolacyjny do rejestracji parametrów elektrycznych i fizycznych. Z izolacją elektryczną, uniwersalne zastosowanie.
GTIN-Code
4050118323955
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
fault signal output present
No
Min. operating temperature
0 °C
Max. operating temperature
60 °C
Design of electrical connection
Screw connection
degree of protection
IP20
Mass
0.171 kg
depth
114.109 mm
height
117.262 mm
width
12.5 mm
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD