??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1318220000 - ACT20X-HUI-SAO-LP-S
Nomenclature
Weidmueller 1318220000
Preview
Manufacturer Product ID
1318220000
Manufacturer Type Description
ACT20X-HUI-SAO-LP-S
Description short
Convertisseur de signaux/isolateur, Sortie EX : U, I, R,ϑ, Entrée sûre : 4-20 mA, 1 voie, Alimenté par les boucles de courant de sortie, Entrée: EX, U, I, R,ϑ universel, Sortie: I/U universel
Description long
Amplificateur d'isolation pour enregistrer les paramètres physiques et électriques. Avec isolation électrique, application universelle.
GTIN-Code
4050118323955
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
fault signal output present
No
Min. operating temperature
0 °C
Max. operating temperature
60 °C
Design of electrical connection
Screw connection
degree of protection
IP20
Mass
0.171 kg
depth
114.109 mm
height
117.262 mm
width
12.5 mm
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés