??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1318220000 - ACT20X-HUI-SAO-LP-S
Lista de materiales
Weidmueller 1318220000
Preview
Manufacturer Product ID
1318220000
Manufacturer Type Description
ACT20X-HUI-SAO-LP-S
Description short
Convertidor de señal/aislador, Salida ex: U, I, R,ϑ, Entrada segura: 4-20mA, 1 canal, Alimentado por bucle de corriente de salida, Entrada [corta]: EX, universal U, I, R,ϑ, Salida [corta]: I/U universal
Description long
Amplificador de aislamiento para la grabación de parámetros físicos y eléctricos. Con aislamiento eléctrico, aplicación universal.
GTIN-Code
4050118323955
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
fault signal output present
No
Min. operating temperature
0 °C
Max. operating temperature
60 °C
Design of electrical connection
Screw connection
degree of protection
IP20
Mass
0.171 kg
depth
114.109 mm
height
117.262 mm
width
12.5 mm
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD