??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1318220000 - ACT20X-HUI-SAO-LP-S
Stückliste
Weidmueller 1318220000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1318220000
Herstellertypbezeichnung
ACT20X-HUI-SAO-LP-S
Kurzbeschreibung
Signaltrennverstärker, Ex- Eingang: U,I,R,ϑ, Safe- Eingang: 4-20mA, 1 Kanal, ausgangsstromschleifengespeist, Eingang: EX, universell U,I,R,ϑ, Ausgang: I / U universell
Langbeschreibung
Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar.
GTIN
4050118323955
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Störmeldeausgang vorhanden
Nein
min. Betriebstemperatur
0 °C
max. Betriebstemperatur
60 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Schutzart (IP)
IP20
Masse
0.171 kg
Tiefe
114.109 mm
Höhe
117.262 mm
Breite
12.5 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85043129
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen