??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1318220000 - ACT20X-HUI-SAO-LP-S
Kusovník
Weidmueller 1318220000
Preview
Manufacturer Product ID
1318220000
Manufacturer Type Description
ACT20X-HUI-SAO-LP-S
Description short
Signálový převodník/oddělovač, Ex-výstup: U, I, R,ϑ, Bezpečný vstup: 4–20 mA, 1kanálový, Napájená výstupní proudová smyčka, Vstup [Krátký]: EX, univerzální U, I, R, ϑ, Výstup [Krátký]: I/U univerzální
Description long
Oddělovací zesilovač pro záznam elektrických a fyzikálních parametrů. S elektrickým oddělením, univerzálně použitelný.
GTIN-Code
4050118323955
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
fault signal output present
No
Min. operating temperature
0 °C
Max. operating temperature
60 °C
Design of electrical connection
Screw connection
degree of protection
IP20
Mass
0.171 kg
depth
114.109 mm
height
117.262 mm
width
12.5 mm
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model