??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1317680000 - AP DLD2.5 BL
Lista materiale
Weidmueller 1317680000
Preview
Manufacturer Product ID
1317680000
Manufacturer Type Description
AP DLD2.5 BL
Description short
Piastre terminali (Morsetto) 82.16 mm x 1.5 mm, blu
Description long
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN-Code
4008190400545
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
color
blue
Combustibility class
V0
min. thickness
1.500 mm
Mass
0.004 kg
height
82.156 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD