??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1317680000 - AP DLD2.5 BL
Nomenclature
Weidmueller 1317680000
Preview
Manufacturer Product ID
1317680000
Manufacturer Type Description
AP DLD2.5 BL
Description short
Flasque de fermeture (bloc de jonction) 82.16 mm x 1.5 mm, bleu
Description long
Flasque de fermeture pour protection contre les contacts accidentels des blocs de jonction. La flasque de fermeture est également utilisée pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN-Code
4008190400545
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
color
blue
Combustibility class
V0
min. thickness
1.500 mm
Mass
0.004 kg
height
82.156 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés