??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1317270000 - MF 10/8 MC NE RT
Спецификация
Weidmueller 1317270000
Preview
Manufacturer Product ID
1317270000
Manufacturer Type Description
MF 10/8 MC NE RT
Description short
Маркировка клемм, Шаг в мм: 8.00, Напечатанные символы: пустой, красный
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118121247
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
8 mm
color
red
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.600 mm
height
9.793 mm
width
7.900 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей