??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1317270000 - MF 10/8 MC NE RT
Lista materiałowa
Weidmueller 1317270000
Preview
Manufacturer Product ID
1317270000
Manufacturer Type Description
MF 10/8 MC NE RT
Description short
Oznaczenie terminala, Raster w mm: 8.00, Nadrukowane znaki: neutralna, czerwony
Description long
Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN-Code
4050118121247
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
8 mm
color
red
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.600 mm
height
9.793 mm
width
7.900 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD