??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1317270000 - MF 10/8 MC NE RT
Lista materiale
Weidmueller 1317270000
Preview
Manufacturer Product ID
1317270000
Manufacturer Type Description
MF 10/8 MC NE RT
Description short
Siglatura morsetti, Passo in mm: 8.00, Caratteri stampati: Neutro, rosso
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4050118121247
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
8 mm
color
red
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.600 mm
height
9.793 mm
width
7.900 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD