??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1317270000 - MF 10/8 MC NE RT
Nomenclature
Weidmueller 1317270000
Preview
Manufacturer Product ID
1317270000
Manufacturer Type Description
MF 10/8 MC NE RT
Description short
Repérage de blocs de jonction, Pas en mm: 8.00, Caractères imprimés: vierge, Rouge
Description long
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4050118121247
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
8 mm
color
red
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.600 mm
height
9.793 mm
width
7.900 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés