??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1317270000 - MF 10/8 MC NE RT
Stückliste
Weidmueller 1317270000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1317270000
Herstellertypbezeichnung
MF 10/8 MC NE RT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 8.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, rot
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118121247
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Rastermaß
8 mm
Farbe
rot
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
3.600 mm
Höhe
9.793 mm
Breite
7.900 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen