??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1317270000 - MF 10/8 MC NE RT
Kusovník
Weidmueller 1317270000
Preview
Manufacturer Product ID
1317270000
Manufacturer Type Description
MF 10/8 MC NE RT
Description short
Značení svorek, Rozteč v mm: 8.00, Tištěné znaky: prázdné, Červená
Description long
Štítek pro označení svorek. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN-Code
4050118121247
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
8 mm
color
red
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.600 mm
height
9.793 mm
width
7.900 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model