??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1317010000 - THM MT30X 24/157 SI
Спецификация
Weidmueller 1317010000
Preview
Manufacturer Product ID
1317010000
Manufacturer Type Description
THM MT30X 24/157 SI
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, без содержания галогенов, 24 mm, Полиэстер, серебряный
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118120790
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.350 kg
depth
0.05 mm
height
23.561 mm
width
156.561 mm
customs tariff number (TARIC)
39191080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей