??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1317010000 - THM MT30X 24/157 SI
Stückliste
Weidmueller 1317010000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1317010000
Herstellertypbezeichnung
THM MT30X 24/157 SI
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 24 mm, Polyester, silber
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118120790
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyester
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
halogenfrei
Ja
Masse
0.350 kg
Tiefe
0.05 mm
Höhe
23.561 mm
Breite
156.561 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39191080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen