??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1314990 - SB-8EP6D8AWT00S
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1314990
Product number of the Manufacturer
1314990
Description short
Embases paroi avant
Description long
M40, Embases paroi avant, série: SB, droit, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 6+4+4+PE, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, Joint torique axial, 4x Ø4,2, cote de bride: 40 mm x 40 mm
Manufacturer Type Description
SB-8EP6D8AWT00S
Preview
GTIN-Code
4063151570989
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
22
Norme d'application
not available
certificats et homologations
cULus Recognized
poids net
0.022 kg
type d'interverrouillage
Screw locking mechanism
température ambiante maximale
115 °C
Number of power contacts
0
avec raccordement pour le conducteur PE
No
avec écran de raccordement
No
Number of data contacts
0
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
GTIN
4063151570989
Manufacturer product designation
Embases paroi avant
Manufacturer product description
M40, Embases paroi avant, série: SB, droit, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 6+4+4+PE, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, Joint torique axial, 4x Ø4,2, cote de bride: 40 mm x 40 mm
Product type
SB-8EP6D8AWT00S
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1314990
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !