??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1314981 - SB-8EP6A8AWT00S
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1314981
Product number of the Manufacturer
1314981
Description short
Embases paroi avant
Description long
M40, Embases paroi avant, série: SB, droit, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: Élément de données à 6 pôles, 6+4+4+terre, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Joint torique axial, 4x Ø4,2, cote de bride: 40 mm x 40 mm, détrompage: Détrompage 1
Manufacturer Type Description
SB-8EP6A8AWT00S
GTIN-Code
4063151570576
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
22
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !