??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1314981 - SB-8EP6A8AWT00S
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1314981
Artikelnummer des Herstellers
1314981
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Langbeschreibung
M40, Gerätesteckverbinder Vorderwand, Serie: SB, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 6+4+4+PE, 6-poliges Datenelement, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, O-Ring axial, 4x Ø4,2, Flanschmaß: 40 mm x 40 mm, Kodierung: Kodierung 1
Herstellertypbezeichnung
SB-8EP6A8AWT00S
Internationale Artikelnummer
4063151570576
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
22
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft