??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1314420000 - WTW 160X100 WF10/WF12
Stückliste
Weidmueller 1314420000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1314420000
Herstellertypbezeichnung
WTW 160X100 WF10/WF12
Kurzbeschreibung
Trennwand (Klemmen) Abschluss- und Zwischenplatte, 160 mm x 100 mm, dunkelbeige
Langbeschreibung
Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4050118117578
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Art des Zubehörs
Trennwand (Klemmen)
Ausführung
Abdeckung
Masse
0.053 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39219010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen