??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1312410000 - TW PRV8 1-8 SE
Stückliste
Weidmueller 1312410000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1312410000
Herstellertypbezeichnung
TW PRV8 1-8 SE
Kurzbeschreibung
Trennwand (Klemmen) beschriftet 1-8, senkrecht, 120 mm x 59.7 mm, grau
Langbeschreibung
Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4050118121537
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Art des Zubehörs
Trennwand (Klemmen)
Masse
0.009 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen