??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1310540000 - THM MT30X 8/8 GE
Stückliste
Weidmueller 1310540000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1310540000
Herstellertypbezeichnung
THM MT30X 8/8 GE
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 8 mm, Polyester, gelb
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118112665
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyester
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
halogenfrei
Ja
Masse
0.158 kg
Tiefe
0.05 mm
Höhe
8 mm
Breite
8 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen