??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1309421 - PRC 20/5-C4-FC-FS2,5 6-14
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1309421
Product number of the Manufacturer
1309421
Description short
Connettore per giunti
Description long
Connettore per giunti, Serie di prodotti: PRC 20, colore: nero, numero poli: 5, sezione del conduttore min.: 0,5 mm², sezione del conduttore max.: 2,5 mm², tensione di dimensionamento: 400 V, Corrente nominale: 20 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo di connessione del contatto: Femmina. Possibilità di impostazione per lo sbloccaggio: 1 con un utensile o 2 a mano. DC
Manufacturer Type Description
PRC 20/5-C4-FC-FS2,5 6-14
GTIN-Code
4063151560720
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
17
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte